text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bordástengely
DIN ISO
hasonló, mint DIN ISO 14
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
1000
P=Profil
KW18X22
B
5
Bordák száma
6
D
22
D1
18
L max.
3000

Leírás

Anyag

C45 acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
hidegen húzott, fémtiszta.
További információk
DIN ISO 14 bordástengelyek egyenes, párhozamos bordaoldalakkal. A hosszbordás bordástengely nagy nyomatékok átvitelére szolgál egyidejű tengelyirányú eltolhatóság mellett. A bordástengelyeket hideghúzással gyártják. A hideghúzás révén nem sérül az alapanyag szálszerkezete. Ezáltal a bordástengelyek nagyobb szilárdsággal rendelkeznek.

Tűrések:
Egyenesség 0,8 mm/m.
Csavarodás max. 0,5 mm/m.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak