{"product":{"productId":"agid.36171","price":33.38,"name":"Szorítógyűrűk bordás agyhoz DIN ISO 14"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél C45 vagy vörösöntvény RG7.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél C45 vagy vörösöntvény RG7.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Hasított szorítógyűrűk bordás agyakhoz és bordástengelyekhez DIN 14. Az alkatrészek axiális irányú pozicionálásához és rögzítéséhez a bordástengelyen. A szorítógyűrűk ütközőként vagy végütközőként használhatók az alkatrészek mozgásának korlátozására. Teljes felületű szorítóerőt biztosítanak, és nem károsítják a tengely felületét. Ez a kivitel átmenő furatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az egyszerű és biztonságos rögzítést a karimás bordás agyhoz.
Kiegészítő anyával. Ez a belső átmérő beállítására és biztosító anyaként szolgál.
Kiegészítő anyával. Ez a belső átmérő beállítására és biztosító anyaként szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.