{"product":{"productId":"agid.16072","price":19.28,"name":"Csapágyház egység, karimás csapágy UCFC ?központosító betéttel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, vörösöntvény.
Csapágy, csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Csapágy, csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Kivitel
Ház, festett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, vörösöntvény.
Csapágy, csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Csapágy, csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Kivitel
Ház, festett.
További információk
A csapágyház egységet egy házba beszerelt, tömített, egysoros golyóscsapágy alkotja gömbölyű külső gyűrűvel. A csapágy gömbölyű külső felületével a tengelyek beigazítási hibái kiegyenlíthetők. A csapágyak plusz tűréssel készülnek. Ebből adódnak h tűrésű tengelyek használata esetén az átmenet- és tolóilleszkedések. A tengelyrögzítés a belső gyűrűn menetes csapokkal történik.
Normál használat esetén a csapágyház egységek a teljes élettartamú kenésnek köszönhetően nem igényelnek karbantartást. Ha nehéz környezeti feltételek miatt utánkenés lenne szükséges, a zsírzócsonkokon keresztül lehet a kenőanyagot utólagosan bejuttatni.
Minden házméret névleges méret, amelyeknél a szokásos öntvénytűréseket figyelembe kell venni.
Normál használat esetén a csapágyház egységek a teljes élettartamú kenésnek köszönhetően nem igényelnek karbantartást. Ha nehéz környezeti feltételek miatt utánkenés lenne szükséges, a zsírzócsonkokon keresztül lehet a kenőanyagot utólagosan bejuttatni.
Minden házméret névleges méret, amelyeknél a szokásos öntvénytűréseket figyelembe kell venni.
Hőmérséklet-tartomány
-15 °C és +100 °C között.
Rajzi hivatkozás
1) Golyóscsapágy
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.