{"product":{"productId":"agid.21501","price":58.14,"name":"TRAPÉZMENETES ANYA JOBBOS MENET,EGYMENETES, TR 32X6, L=48, SW=46,NEMESACÉL"},"currency":"EUR"}
Trapézmenetes Anya
jobbos menet
nemesacél
- Megfelel a DIN 103 szabvány által előírt méreteknek és követelményeknek
- Állító mozgásokhoz kézi módban
- Alkalmazható rögzítőanyaként
Mennyiségi egység
€58.14
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Trapézmenetes Anya
Kivitel 1
jobbos menet
Kivitel 2
egymenetes
Alaptestű anyaga
nemesacél
DxP=Menet
TR 32X6
L=Hossz
48
KNy
46
Leírás
Anyag
C35Pb acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
DIN 103 szerinti ISO trapézmenet.
Állító mozgásokhoz kézi üzemben és rögzítőanyaként. Motoros hajtásokkal való alkalmazásnál az acél-acél anyagpárosítás nem tanácsos.
7H tűrésosztály.
Állító mozgásokhoz kézi üzemben és rögzítőanyaként. Motoros hajtásokkal való alkalmazásnál az acél-acél anyagpárosítás nem tanácsos.
7H tűrésosztály.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.