{"product":{"productId":"agid.21498","price":62.96,"name":"TRAPÉZMENETES ORSÓ JOBBMENETESHENGERELT, KÉT BEKEZDÉSŰ L=1000, TR 6X2P1, NEMESACÉL 1.4301"},"currency":"EUR"}
Trapézmenetes orsó
Jobbmenet, hengerelt
nemesacél
- Megfelel a DIN 103 szabvány által előírt méreteknek és követelményeknek
- Nyugalmi helyzetben nincs szükség külön biztosításra
- Nagy előtoló mozgás
- Nagy pontosság
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
62,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Trapézmenetes orsó
Kivitel 1
Jobbmenet, hengerelt
Kivitel 2
két bekezdésű
Alaptest
anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4301
DxP=menet
Tr 6x2 P1
L=Hossz
1000
D1
max.
5,437
D1
min.
5,287
D2
4,461
Leírás
Anyag
1.0401 betétedzett acél (C15) vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Hengerelt acél, fémtiszta.
Hengerelt nemesacél, fémtiszta.
Hengerelt nemesacél, fémtiszta.
További információk
Nagy pontosságú hengerelt trapézmenetes orsók.
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.
Két bekezdésű menetesorsók esetén az előtoló mozgás kétszer olyan nagy, mint az egy bekezdésű trapézmenetes orsók esetében. A nagy emelkedés miatt nincs önbiztosítás.
Két bekezdésű menetesorsó megnevezése a Tr 12x6 P3 példa alapján.
Tr = trapézmenet.
12 = külső átmérő.
6 = menetemelkedés (tengelyirányú mozgás egy fordulat esetén).
P3 = a két menetemelkedés közötti távolság.
7e tűrésosztály
0,3 / 300 mm emelkedési pontosság
Hossz ráhagyással fűrészelve, nem sorjátlanított végek.
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.
Két bekezdésű menetesorsók esetén az előtoló mozgás kétszer olyan nagy, mint az egy bekezdésű trapézmenetes orsók esetében. A nagy emelkedés miatt nincs önbiztosítás.
Két bekezdésű menetesorsó megnevezése a Tr 12x6 P3 példa alapján.
Tr = trapézmenet.
12 = külső átmérő.
6 = menetemelkedés (tengelyirányú mozgás egy fordulat esetén).
P3 = a két menetemelkedés közötti távolság.
7e tűrésosztály
0,3 / 300 mm emelkedési pontosság
Hossz ráhagyással fűrészelve, nem sorjátlanított végek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.