text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Fém alkatrészek, nemesacél 1.4401.

Elasztomer természetes kaucsuk, keménység közepes, 57° Shore A.

Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Természetes kaucsuk, szürke.
További információk
A gumiütközők megtalálhatók többek között berendezések rögzítésében és lökésgátlóként, mozgó tömegek rugóútjának korlátozásához.

Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak