{"product":{"productId":"agid.35233","price":3.46,"name":"Gumiütközők, nemesacél, K típus, kúpos, külső menettel, szürke"},"currency":"EUR"}
Anyag
Fém alkatrészek, nemesacél 1.4401.
Elasztomer természetes kaucsuk, keménység közepes, 57° Shore A.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Természetes kaucsuk, szürke.
Természetes kaucsuk, szürke.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Fém alkatrészek, nemesacél 1.4401.
Elasztomer természetes kaucsuk, keménység közepes, 57° Shore A.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Természetes kaucsuk, szürke.
Természetes kaucsuk, szürke.
További információk
A gumiütközők megtalálhatók többek között berendezések rögzítésében és lökésgátlóként, mozgó tömegek rugóútjának korlátozásához.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.