text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Természetes kaucsuk, keménységi fok puha (45 Shore A), közepes (60 Shore A) és kemény (70 Shore A).
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A gumi-fém mennyezeti tartóelemek beépített leszakítás elleni biztosítóval rendelkező függőelemek, amelyek világítótestek, készülékek és csővezetékek felfüggesztésére alkalmasak. A mennyezeti tartóelemek húzásra terhelhetők és rugalmasan felveszik mind a lökő, mind a gyorsító erőket.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak