text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lengéscsillapító
Kivitel 1
beállítható
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
D=Menet
M10X1
E1=Energiafelvétel löketenként
1,76
E2=Energiafelvétel óránként
3528
FR=Visszaállító erő N
5,88
KG=Max. effektív tömeg kg
10
S=Löket
8
V=Sebességtartomány m/s
0,3 - 2
X=Max. tengelyeltérés (°)
2,5
D1
6
D2
2,4
KNy
13
L
65
L1
6
L2
41
L3
3

Leírás

Anyag
Acél ház.
Ház M8x0,75 nemesacél.
Acél dugattyúrúd.
Acél anyacsavar.
Ütközőfej, acél, műanyag.
Kivitel
Nikkelezett ház.
Ház M8x0,75 fényes.
Ház M8x1 barnított.
Keménykrómozott dugattyúrúd.
Nikkelezett anyacsavar.
További információk
Az ipari lengéscsillapítók karbantartásmentes, beszerelésre kész hidraulikus elemek. Integrált rögzített ütközővel rendelkeznek. Az állítható kivitel lehetővé teszi a kívánt csillapítás beállítását. A lengéscsillapító beszerelését követően a berendezést néhány alkalommal működtetni kell, amelynek során addig kell beállítást végezni, amíg el nem érjük a kívánt fékhatást.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként lekapcsolást vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtik. A beépítési helyzet tetszőleges.

Figyelembe veendő
Az állítható ipari M8x1 lengéscsillapítókat (26300-0810008) csak egy anyával szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak