text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lengéscsillapítók
Kivitel 1
beállítható
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
D=Menet
M14x1,5
D1
10
D2
3,5
Effektív tömeg max. kg
35
L
88
L1
8
L2
59
L3
6
Löket S
10
Max. energia-felvétel löketenként Nm
5,88
Max. energia-felvétel óránként Nm
8820
RoHS
true
SW
17
Sebességtartomány m/s
0,3 - 2
Tengelyeltérés max. (°)
2,5
UNSPSC Code
31161701
Visszatérítő erő N
9,8

Leírás

Anyag
Acél ház.
Ház M8x0,75 nemesacél.
Acél dugattyúrúd.
Acél anyacsavar.
Ütközőfej, acél, műanyag.
Kivitel
Nikkelezett ház.
Ház M8x0,75 fényes.
Ház M8x1 barnított.
Keménykrómozott dugattyúrúd.
Nikkelezett anyacsavar.
További információk
Az ipari lengéscsillapítók karbantartásmentes, beszerelésre kész hidraulikus elemek. Integrált rögzített ütközővel rendelkeznek. Az állítható kivitel lehetővé teszi a kívánt csillapítás beállítását. A lengéscsillapító beszerelését követően a berendezést néhány alkalommal működtetni kell, amelynek során addig kell beállítást végezni, amíg el nem érjük a kívánt fékhatást.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként lekapcsolást vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtik. A beépítési helyzet tetszőleges.

Figyelembe veendő
Az állítható ipari M8x1 lengéscsillapítókat (26300-0810008) csak egy anyával szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak