text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rotáció csillapító
Alak
A
Kivitel 1
balra forgó
Kivitel 2
furattal
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
műanyag
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
65
D2=Rögzítőfurat
6
D=átmérő
47
H=Magasság
10,3
B1
56
Ciklusráta (ciklusok percenként)
12
D1
42,8
D3
4,5
H1
1,25
H2
9
H3
1
Nyomaték Nm
2±0,3
RoHS
true
UNSPSC Code
31161701
max. fordulatszám f/perc
50

Leírás

Anyag
Külső test acél.
Fogadórész műanyag.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A rotációs csillapítók nem igényelnek karbantartást, szerelésre kész elemek, amelyek a forgó vagy lineáris mozgások ellenőrzött fékezésére és csillapítására szolgálnak.

A radiális lengéscsillapítók lehetővé teszik kisebb burkolatok, rekeszek és fiókok finoman történő kinyitását és bezárását. A radiális lengéscsillapítók védik az érzékeny elemeket, ezáltal a termékek minősége és értéke növelhető.

A radiális lengescsillapítók jobbra, balra vagy mindkét oldalra fordítva fékeznek.

A ciklusszám 360°-os balra és 360°-os jobbra forgatásra érvényes.
Figyelem
A radiális lengescsillapító fogadórészét nem támaszként, hanem külső megvezetésként vagy csúszócsapágyként kell elképzelni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak