{"product":{"productId":"agid.22815","price":46.51,"name":"ROTÁCIÓ CSILLAPÍTÓ JOBBRA FORGÓ, ALAK:AD2=10 FURATTAL, B=79, 6±0,5, ACÉLHORGANYZOTT, KOMP:MŰANYAG"},"currency":"EUR"}
Rotáció csillapító
jobbra forgó
acél
horganyzott
- Szabályozott csillapítás forgó mozgásoknál
- Karbantartást nem igénylő gépelem
- Kisebb burkolatok, rekeszek és fiókok óvatos nyitása és zárása
- Beszerelésre kész
- Érzékeny alkatrészek megóvása
Mennyiségi egység
46,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rotáció csillapító
Alak
A
Kivitel 1
jobbra forgó
Kivitel 2
furattal
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
műanyag
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
79
D2=Rögzítőfurat
10
D=átmérő
57
H=Magasság
13,8
B1
68
Ciklusráta
(ciklusok
percenként)
12
D1
52,4
D3
5,5
H1
1,6
H2
11
H3
1
Nyomaték
Nm
6±0,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31161701
max.
fordulatszám
f/perc
50
Leírás
Anyag
Külső test acél.
Fogadórész műanyag.
Fogadórész műanyag.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A rotációs csillapítók nem igényelnek karbantartást, szerelésre kész elemek, amelyek a forgó vagy lineáris mozgások ellenőrzött fékezésére és csillapítására szolgálnak.
A radiális lengéscsillapítók lehetővé teszik kisebb burkolatok, rekeszek és fiókok finoman történő kinyitását és bezárását. A radiális lengéscsillapítók védik az érzékeny elemeket, ezáltal a termékek minősége és értéke növelhető.
A radiális lengescsillapítók jobbra, balra vagy mindkét oldalra fordítva fékeznek.
A ciklusszám 360°-os balra és 360°-os jobbra forgatásra érvényes.
A radiális lengéscsillapítók lehetővé teszik kisebb burkolatok, rekeszek és fiókok finoman történő kinyitását és bezárását. A radiális lengéscsillapítók védik az érzékeny elemeket, ezáltal a termékek minősége és értéke növelhető.
A radiális lengescsillapítók jobbra, balra vagy mindkét oldalra fordítva fékeznek.
A ciklusszám 360°-os balra és 360°-os jobbra forgatásra érvényes.
Figyelem
A radiális lengescsillapító fogadórészét nem támaszként, hanem külső megvezetésként vagy csúszócsapágyként kell elképzelni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.