{"product":{"productId":"agid.20047","price":2.58,"name":"Tekercselt nyomórugók ISO 10243, könnyű terhelés"},"currency":"EUR"}
Anyag
Króm-szilícium-acél
Kivitel
Zöld.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Króm-szilícium-acél
Kivitel
Zöld.
További információk
Hosszúságok, átmérő, erő és szín az ISO 10243 szerint.
F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 25%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 30%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 40%-át kitevő rugóútnál.
F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 25%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 30%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 40%-át kitevő rugóútnál.
F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.