text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Króm-szilícium-acél
Kivitel
Sárga
További információk
Hosszúságok, átmérő, erő és szín az ISO 10243 szerint.

F1 megadja a rugó terhelését hosszú élettartamhoz az L0 17%-át kitevő rugóútnál.
F2 megadja a rugó terhelését közepes élettartamhoz az L0 20%-át kitevő rugóútnál.
Fmax. megadja a rugó maximális terhelését az L0 25%-át kitevő rugóútnál.

F=a rugó 1 mm-es összenyomásához szükséges
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak