{"product":{"productId":"agid.27901","price":13.49,"name":"RUGÓS TÁNYÉR F. ELASTOMERFEDER D1=16,5,D2=60 SÁRGARÉZ, FÉMTISZTA"},"currency":"EUR"}
Rugós Tányér
sárgaréz
fémtiszta
Mennyiségi egység
13,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Tányér
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
fémtiszta
D = névleges átmérő
50
D1=Belső átmérő
16,5
D2=Külső átmérő
60
RoHS
true
S1
6
UNSPSC Code
31161510
Leírás
Anyag
Sárgaréz.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A rugótányérok alátétként, valamint rugószerelvények elválasztására használhatók. Ebben az esetben rugótányérok választják el egymástól az egyes rugókat. Azonos rugóerő esetében az egyes rugóutak összegződnek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.