{"product":{"productId":"agid.27914","price":7.94,"name":"TÁVTARTÓ CSŐDARAB D1=10, D2=7, L=30ACÉL, BARNÍTOTT"},"currency":"EUR"}
távtartó csődarab
acél
barnított
Mennyiségi egység
€ 7,94
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
távtartó csődarab
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Külső átmérő
10
L=Hossz
30
D2
7
RoHS
true
UNSPSC Code
31161510
Leírás
Anyag
1.0308 acél.
Kivitel
barnított, edzett 57 ±1 HRC.
További információk
Távtartó csődarabok rugók megvezetéséhez. Ezek meghatározzák a rugók helyzetét és megakadályozzák az oldalirányú kihajlást.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.