{"product":{"productId":"agid.23993","price":69.39,"name":"ÁLLÍTHATÓ LÁB HIGIÉNIAI TERÜLETRE,ALAK:B RÖGZÍTŐFURATTAL, D=80 M16X140,NEMESACÉL 1.4301"},"currency":"EUR"}
Állítható Láb
higiéniai területre
nemesacél
- Kifejezetten higiéniai területre
- Alkalmazási területek: élelmiszeripar, sörfőzdék, tejfeldolgozó üzemek, ital-, valamint gyógyszeripar
- Magas felületi minőség
- 3-A tanúsítvánnyal
- 15°-os dőlésszög
Mennyiségi egység
69,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható Láb
Alak
B
Kivitel 1
higiéniai területre
Alaptest
anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4301
D1=Menet
M16
D=talpátmérő
80
H1=Teljes magasság
193
H=Magasság
25
L=menethossz
79
A
54
Alaktípus
rögzítőfurattal
D2
24
H2
53
H3
114
L1
60
L2
45
L3
140
REACh
false
RoHS
true
SW
13
SW1
20
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
20
Leírás
Anyag
Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4301.
Gumifeltét (NBR) 85 Shore +/-5, FDA tanúsítvány.
Gumi tömítés, szilikon, FDA tanúsítvány.
Gumifeltét (NBR) 85 Shore +/-5, FDA tanúsítvány.
Gumi tömítés, szilikon, FDA tanúsítvány.
Kivitel
Magasfényű polírozott talp.
Fémtiszta menetes orsó.
Fekete gumifeltét.
Kék gumitömítés.
Fémtiszta menetes orsó.
Fekete gumifeltét.
Kék gumitömítés.
További információk
A 3-A Sanitary Standard szabvány szerint tanúsított.
A felület kiváló minősége és a menetes járatok 2-szeres tömítése, valamint az állítható gépláb tengelycsuklójának különleges tömítése megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a tisztítási időket minimálisra csökkenti.
A gépláb 3-A emblémával kerül szállításra.
A felület kiváló minősége és a menetes járatok 2-szeres tömítése, valamint az állítható gépláb tengelycsuklójának különleges tömítése megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a tisztítási időket minimálisra csökkenti.
A gépláb 3-A emblémával kerül szállításra.
Kullanım
A gépláb kifejezetten az élelmiszeriparban, a söriparban, a tejiparban, az üdítőital-iparban és a gyógyszeriparban használt gépekhez, berendezésekhez és készülékekhez alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) Állítási tartomány
Accessory
Menetburkolat 27791-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.