{"product":{"productId":"agid.35074","price":10.84,"name":"ÁLLÍTHATÓ LÁB, ALAK:B M12X100, D=60,ACÉL, KOMP:GUMI"},"currency":"EUR"}
Állítható Láb
acél
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
- Anyaga: acél vagy nemesacél talp, menetes orsó
Mennyiségi egység
€ 10,84
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható Láb
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
gumi
D1=Menet
M12
D=talpátmérő
60
H1=Teljes magasság
132
H=Magasság
22
L=menethossz
100
A
45
H2
32
SW
14
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
7
Leírás
Anyag
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.
Egyedi igényre
Menetes orsó, nemesacél 1.4401.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.