text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható Láb
Alak
B
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
gumi
D1=Menet
M12
D=Talpátmérő
60
F=Max.stat. Terhelhetőség kN
7
H1=Teljes magasság
182
H=Magasság
22
L=Menethossz
150
A
45
H2
32
KNy
14

Leírás

Anyag
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.

Egyedi igényre

Menetes orsó, nemesacél 1.4401.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak