- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
- Anyaga: acél vagy nemesacél talp, menetes orsó
Leírás
Anyag
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Talp, horganyzott vagy polírozott.
Menetes orsó, horganyzott vagy fémtiszta.
Gumifeltét, kivulkanizált, fekete.
Menetes orsó, horganyzott vagy fémtiszta.
Gumifeltét, kivulkanizált, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.