{"product":{"productId":"agid.35271","price":8.22,"name":"Üreges csavarok állítólábakhoz, acél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott vagy feketére foszfátozott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott vagy feketére foszfátozott.
További információk
Az állítólábak menetes orsóból és talpból állnak tevődnek össze.
A megfelelő talpat a D1 belső átmérő alapján kell kiválasztani.
A megfelelő talpat a D1 belső átmérő alapján kell kiválasztani.
Egyedi igényre
Üreges csavar kisebb kulcsmérettel.
Accessory
Talp 27793-04.
Anya 07210-02.
Anya 07210-02.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.