{"product":{"productId":"agid.5230","price":2.34,"name":"Talp állítólábakhoz, műanyag, C-alak"},"currency":"EUR"}
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
- A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza az állítóláb elcsúszását
- Anyaga: acél vagy 1.4305 nemesacél
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű talp.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.