{"product":{"productId":"agid.35272","price":12.96,"name":"Talp állítólábakhoz, acél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
sárgára festett vagy feketére foszfátozott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
sárgára festett vagy feketére foszfátozott.
További információk
Az állítólábak talpból és üreges csavarból állnak.
A megfelelő üreges csavart a D1 belső átmérő alapján kell kiválasztani.
A maximális statikus teherbírás az üreges csavaroknál található.
A megfelelő üreges csavart a D1 belső átmérő alapján kell kiválasztani.
A maximális statikus teherbírás az üreges csavaroknál található.
Egyedi igényre
További méretek.
Accessory
Üreges csavar 27793-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.