text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél 1.0718 vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csap sasszegfurattal DIN 71752 villásfejekhez. A biztosítás sasszegekkel történik.

A sasszeg biztosító elemként szolgál a csaphoz. A megfelelő villásfejjel kombinálva egy teljesen működőképes villáscsuklót kapunk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak