{"product":{"productId":"agid.5169","price":0.64,"name":"Golyóscsapfészkek könyökcsuklókhoz DIN 71805 A-alak"},"currency":"EUR"}
- Pótalkatrész DIN 71802 könyökcsuklókhoz
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
További információk
A golyóscsapfészkek pótalkatrészek a DIN 71802 szerinti könyökcsuklókhoz (27650).
Egyedi igényre
Golyóscsapfészkek nemesacélból.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.