- Pótalkatrész DIN 71802 könyökcsuklókhoz
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
További információk
A golyóscsapfészkek pótalkatrészek a DIN 71802 szerinti könyökcsuklókhoz. Az illeszkedő biztosítógyűrűket B-alakhoz lásd: Biztosítókengyel golyóscsapfészekhez.
Egyedi igényre
Golyóscsapfészkek nemesacélból.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.