text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Magasságállító Elem
Kivitel 1
golyós hézagoló alátéttel
Alaptestű anyaga
edzett acél
D2=Külső átmérő
32
D=Belső átmérő
11
Für=A következő csavarhoz:
M10
D1
M20X1
Ellenanya
ellenanya nélkül
F (kN)
65
F1 kN
37,9
H max.
31
H min.
26
M
2
N
4
ΔH
5
α

Leírás

Anyag

Normál kivitel 1.7225,

Nemesacél kivitel 1.4305.

Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
A golyós hézagoló alátéttel rendelkező magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és jusztírozása történik. Segítségükkel az akár 4° dőlésszögű ferde felfekvési felületek is pontosan beszerelhetők.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
07460 Golyós hézagoló alátétek.
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak