text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Magasságállító Elem
Kivitel 1
szabványos
Alaptestű anyaga
edzett acél
D2=Külső átmérő
25
D=Belső átmérő
6,6
Für=A következő csavarhoz:
M06
D1
M15X1
Ellenanya
ellenanya nélkül
F (kN)
40
F1 kN
30,7
H max.
43
H min.
28
M
2
N
4
ΔH
15

Leírás

Anyag

Normál kivitel 1.7225,

Nemesacél kivitel 1.4305.

Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
A magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és beigazítása történik. Jellemzőjük a 15 mm -től 40 mm-ig terjedő nagy beállítási út. További méretek külön rendelésre.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak