text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbcsukló
Alaptest anyaga
acél
D=Menet
M8
L1
7,5
RoHS
true
T
10

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csuklós lábak szabványos csavarokkal történő közvetlen rögzítéséhez.

A csuklós lábak egy gömbfejből és egy talpból vannak összeállítva. Minden gömbfej minden talppal kombinálható.
Az egész csuklós láb magasságának kiszámítási módja: a menetes orsó hossza + a hatlapú fej magassága + 22,5 mm.
(Csuklós láb összmagassága = L + L1 + 22,5 mm).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak