text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes Orsó
Kivitel 1
állítólábakhoz
Kivitel 2
eco
Alaptestű anyaga
acél
D1=Menet
M08
Fmax=Max. terhelhetőség Kn
3,5
L1=Hossz
124,5
L=Menethossz
120
KNy
13

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az ECO állítólábak egy menetes orsóból és egy talpból vannak összeállítva. Minden menetes orsó minden talppal kombinálható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak