Anyag
Alumínium ház, acél ragasztható horgony.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium ház, acél ragasztható horgony.
További információk
Alkalmas max. 7 tonnás beállítási terheléshez. A szintező ékek gépek vagy perifériák rögzítéséhez használhatók. A szintező ékek ragasztható horgony segítségével rögzíthetők a padlóhoz.
Szállítási terjedelem
Az M16X320 ragasztható horgony készre szerelve a szállítási terjedelem részét képezi.
A távtartó (27710-30-10604) a szállítási terjedelem részét képezi.
A távtartó (27710-30-10604) a szállítási terjedelem részét képezi.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.