Anyag
Alumínium ház, nitrilkaucsuk támasztófelület.
Kivitel
Szabadon álló.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium ház, nitrilkaucsuk támasztófelület.
Kivitel
Szabadon álló.
További információk
Az alacsony és csúszásmentes szintező ékek alkalmasak akár 7 tonna terhelés felvételére is.
A 80° Shore keménységű vulkanizált nitrilből álló gömb alakú felfekvési felület 1), kiegyenlíti a padló egyenetlenségeit.
A vulkanizált, 80° Shore keménységű nitril 1) csúszásgátló réteg biztosítja a lengések, zaj és roncsoló közegek hatásának csillapítását, csúszásgátlóként szolgál, olajálló, védi a gépet a nem kívánatos rezgésektől, csillapítja a gépzajt és ellenáll az agresszív közegeknek.
A 80° Shore keménységű vulkanizált nitrilből álló gömb alakú felfekvési felület 1), kiegyenlíti a padló egyenetlenségeit.
A vulkanizált, 80° Shore keménységű nitril 1) csúszásgátló réteg biztosítja a lengések, zaj és roncsoló közegek hatásának csillapítását, csúszásgátlóként szolgál, olajálló, védi a gépet a nem kívánatos rezgésektől, csillapítja a gépzajt és ellenáll az agresszív közegeknek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.