Anyag
Acél, nitrilkaucsuk.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél, nitrilkaucsuk.
További információk
Az alacsony és csúszásmentes szintező ékek alkalmasak akár 2 tonna terhelés felvételére is.
A szintező ékek nagy, noppos struktúrájú felfekvési felülete 1), 80° Shore keménységű nitrilből áll.
A laposszögű ékek segítségével egyszeri csavarfordítással 0,15 mm-rel állítható a szintező ékek magassága.
A 3 mm vastag vulkanizált, 80° Shore keménységű nitril 2) csúszásgátló réteg biztosítja a lengések, zaj és roncsoló közegek hatásának csillapítását.
A szintező ékek nagy, noppos struktúrájú felfekvési felülete 1), 80° Shore keménységű nitrilből áll.
A laposszögű ékek segítségével egyszeri csavarfordítással 0,15 mm-rel állítható a szintező ékek magassága.
A 3 mm vastag vulkanizált, 80° Shore keménységű nitril 2) csúszásgátló réteg biztosítja a lengések, zaj és roncsoló közegek hatásának csillapítását.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.