Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű ház.
Acél orsó és alátét.
Acél orsó és alátét.
Kivitel
Fekete ház.
Horganyzott orsó és alátét.
Horganyzott orsó és alátét.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű ház.
Acél orsó és alátét.
Acél orsó és alátét.
Kivitel
Fekete ház.
Horganyzott orsó és alátét.
Horganyzott orsó és alátét.
További információk
A készüléklábak különösen asztalokhoz és könnyebb berendezésekhez alkalmasak. A készülékláb magassága az anyacsavar kézzel vagy szerszámmal történő elforgatásával fokozatmentesen állítható. A végdarabon található csapok a készülékláb centírozására, ill. elfordulás elleni biztosítására szolgálnak. A készüléklábak egy horonycsap használata esetén költséges furatok nélkül rögzíthetők az alumínium profilokra.
Rajzi hivatkozás
1) Végdarab
2) Anya
2) Anya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Horonycsapok és készüléklábak
A horonycsapokat a kalapácsanyákhoz és a kalapácsfejű csavarokhoz hasonlóan a profilhoronyba forgatják, így utólag beilleszthetők a meglévő rendszerekbe. A rugós csapágyazású golyónak köszönhetően a horonyanyát előre-hátra lehet mozgatni a profilhoronyban. A megfelelő hely megtalálása után a horonycsap rögzítve van.
A horonycsapokat gyakran használják a készüléklábakkal együtt. Ily módon a készüléklábak lyukak fúrása nélkül egyszerűen rögzíthetők alumíniumprofilokhoz horonycsapok segítségével. A szerszámlábak könnyedén, fokozatmentesen állíthatók kézzel vagy szerszámmal. Az alkalmazási területek közé tartoznak az asztalok vagy a könnyebb berendezések.
A norelem különböző kivitelben kínál horonycsapokat és készüléklábakat egyaránt.
A horonycsapokat gyakran használják a készüléklábakkal együtt. Ily módon a készüléklábak lyukak fúrása nélkül egyszerűen rögzíthetők alumíniumprofilokhoz horonycsapok segítségével. A szerszámlábak könnyedén, fokozatmentesen állíthatók kézzel vagy szerszámmal. Az alkalmazási területek közé tartoznak az asztalok vagy a könnyebb berendezések.
A norelem különböző kivitelben kínál horonycsapokat és készüléklábakat egyaránt.