{"product":{"productId":"agid.5263","price":3.63,"name":"MENETES DUGÓ CSÖVEKHEZ FÜR=Ø 30X1 M10B=30, TERMOPLASZT, KOMP:SÁRGARÉZ"},"currency":"EUR"}
Menetes Dugó
csövekhez
termoplaszt
- Lábak és görgők egyszerű rögzítésére csöveken
- Anyaga: üvegszál erősítésű termoplaszt dugók, sárgaréz menetes betét
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
3,63 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes Dugó
Kivitel 1
csövekhez
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
sárgaréz
A=Menet
M10
B=Átmérő
30
Für=Csövekhez
Ø 30 x 1
C
28,4
L
33
RoHS
true
S
27
Terhelhetőség
max., kN
5
UNSPSC Code
27111706
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű dugók.
Sárgaréz menetes betét.
Sárgaréz menetes betét.
Kivitel
Fekete dugók. Nikkelezett menetes betét.
További információk
A menetes dugók az állító- és csuklós lábak csövekre történő egyszerű rögzítéséhez használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.