text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes Dugó
Kivitel 1
csövekhez
Alaptestű anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
sárgaréz
A=Menet
M10
B=Átmérő
38
Fmax=Max. terhelhetőség Kn
5
Für=Csövekhez
Ø 38X1,5
C
35,5
Für
Ø 38X1,5
L
43
S
35

Leírás

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű dugók.
Sárgaréz menetes betét.
Kivitel
Fekete dugók. Nikkelezett menetes betét.
További információk
A menetes dugók az állító- és csuklós lábak csövekre történő egyszerű rögzítéséhez használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak