{"product":{"productId":"agid.5263","price":4.17,"name":"MENETES DUGÓ CSÖVEKHEZ FÜR=Ø 38X1,5 M12B=38, TERMOPLASZT, KOMP:SÁRGARÉZ"},"currency":"EUR"}
Menetes Dugó
csövekhez
termoplaszt
- Lábak és görgők egyszerű rögzítésére csöveken
- Anyaga: üvegszál erősítésű termoplaszt dugók, sárgaréz menetes betét
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
€4.17
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes Dugó
Kivitel 1
csövekhez
Alaptestű anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
sárgaréz
A=Menet
M12
B=Átmérő
38
Fmax=Max. terhelhetőség Kn
5
Für=Csövekhez
Ø 38X1,5
C
35,5
Für
Ø 38X1,5
L
43
S
35
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű dugók.
Sárgaréz menetes betét.
Sárgaréz menetes betét.
Kivitel
Fekete dugók. Nikkelezett menetes betét.
További információk
A menetes dugók az állító- és csuklós lábak csövekre történő egyszerű rögzítéséhez használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.