text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes Dugó
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
D1=Menet
M8
D=átmérő
22
H=Magasság
5
L=Hossz
16,5
Alaktípus
kör
Alábbiakhoz
Ø22x1,5-2
L1
14,5
RoHS
true
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
2
UNSPSC Code
27111706

Leírás

Anyag
Alaptest poliamid.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
A menetes dugók az állító- és csuklós lábak csövekre történő egyszerű rögzítéséhez használhatók.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak