Menetes Dugó
poliamid
fekete
- Kör keresztmetszetű csövekhez
- Lábak és görgők egyszerű rögzítésére
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
€0.98
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes Dugó
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alaptestű anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
D1=Menet
M08
D=Átmérő
35
F=Max.stat. Terhelhetőség kN
2
H=Magasság
5
ID=A következőhöz:
Ø35X1,5-2
L=Hossz
24
Alaktípus
kör
L1
14,5
Leírás
Anyag
Alaptest poliamid.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
A menetes dugók az állító- és csuklós lábak csövekre történő egyszerű rögzítéséhez használhatók.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.