text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villás Csukló
Kivitel 1
csuklófejekhez
Alaptestű anyaga
acél
D=Külső átmérő
21
F1=F statikai kN
19,5
B
25
C
14
D
21
D1
10
D2
M10
D3
28
L
49,5
L1
30,3
L2
38
L3
16
L4
1
R1
12,5
8

Leírás

Anyag
Villás fej és csap, acél 1.7225.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A villástagok csuklófejek tartozékaként lettek kifejlesztésre. A C villanyílás-méret úgy lett megválasztva, hogy a csuklófejekkel való illesztés lehetséges legyen.

Az illeszkedő csuklós fejek: 27625, 27626, 27627 és 27628.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak