Anyag
Acél, tengelyek és összekötő elemek, eloxált alumínium.
1.4404 nemesacél, tengelyek és összekötő elemek, eloxált alumínium.
Kivitel
Horganyzott.
Fémtiszta.
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél, tengelyek és összekötő elemek, eloxált alumínium.
1.4404 nemesacél, tengelyek és összekötő elemek, eloxált alumínium.
Kivitel
Horganyzott.
Fémtiszta.
Fémtiszta.
További információk
A zsanérok hajlítással és torzióval szemben ellenállók.
A nyitási szög az ajtóvastagságtól függ:
- max. 2 mm anyagvastagság: nyitási szög 125°
- max. 8 mm anyagvastagság: nyitási szög 110°
- max. 13 mm anyagvastagság: nyitási szög 100°
A nyitási szög az ajtóvastagságtól függ:
- max. 2 mm anyagvastagság: nyitási szög 125°
- max. 8 mm anyagvastagság: nyitási szög 110°
- max. 13 mm anyagvastagság: nyitási szög 100°
Felszerelés
- Süllyesztett szereléshez vagy felszereléshez.
- Jobb vagy bal oldalon felszerelhető.
- Vízszintes vagy függőleges alkalmazásokhoz.
- Jobb vagy bal oldalon felszerelhető.
- Vízszintes vagy függőleges alkalmazásokhoz.
Rajzi hivatkozás
1) süllyesztett szerelés
2) felhelyezett szerelés
2) felhelyezett szerelés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.