Anyag
Acél, tengelyek és összekötő elemek anodizált alumíniumból.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél, tengelyek és összekötő elemek anodizált alumíniumból.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A zsanér esetében erősített kivitelről van szó.
Két zsanér egy 25 kg súlyú ajtót (1 m x 1 m) von több mint 10 000 alkalommal képes nyitni és zárni.
Két zsanér egy 25 kg súlyú ajtót (1 m x 1 m) von több mint 10 000 alkalommal képes nyitni és zárni.
Kullanım
Rejtett zsanérok felfekvő vagy belső fekvésű ajtókhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.