{"product":{"productId":"agid.20655","price":101.7,"name":"Csavaros zsanérok állítható, nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél 1.4571.
Kivitel
selymesen matt fényűre van polírozva.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4571.
Kivitel
selymesen matt fényűre van polírozva.
További információk
A csavaros zsanér a belső ajtókhoz kívülről csavarozható, a magassága max. ±4 mm- ig menetes csappal állítható. A titán nemesacél 1.4571-es hozzáadása növeli a korrózióállóságot. A nyílásszög: max 180°.
Rajzi hivatkozás
1) M4 hernyócsavar, DIN 916
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.