{"product":{"productId":"agid.27230","price":3.46,"name":"Csavaros zsanérok, acél vagy nemesacél, E alak, négyszögletes"},"currency":"EUR"}
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- 1.4301 nemesacél
- Kivitel: matt polírozott
- Belső ajtókhoz
- Zsírzógombon keresztül kenhető
Leírás
Anyag
Acél.
Nemesacél 1.4301.
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Acél, horganyzott, krómozott vagy matt sárgaréz bevonatú.
Nemesacél, matt polírozott.
Nemesacél, matt polírozott.
További információk
Csavaros zsanér belső ajtókhoz. A nyílásszög: max 270°.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra. A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz. A különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra. A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz. A különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
Rajzi hivatkozás
1) a hosszú szár mindkét görgője hegesztett
2) zsírzógomb
3) rögzített stift
2) zsírzógomb
3) rögzített stift
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.