{"product":{"productId":"agid.27223","price":3.46,"name":"Csavaros zsanérok acél vagy nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Nemesacél 1.4301.
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
matt polírozott.
Több
Kevesebbet
Csavaros zsanérok, acél vagy nemesacél, A alak, hosszú szár
kezdet
14,19 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Csavaros zsanérok, acél vagy nemesacél, B alak, rövid szár
kezdet
14,19 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Csavaros zsanérok, acél vagy nemesacél, C alak, jobbos
kezdet
13,76 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Csavaros zsanérok, acél vagy nemesacél, D alak, balos
kezdet
13,76 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Csavaros zsanérok, acél vagy nemesacél, E alak, négyszögletes
kezdet
3,46 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Nemesacél 1.4301.
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Acél, horganyzott, krómozott vagy matt sárgaréz bevonatú.
Nemesacél, matt polírozott.
Nemesacél, matt polírozott.
Kivitel
matt polírozott.
További információk
Csavaros zsanér belső ajtókhoz. A nyílásszög: max 270°.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra. A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz. A különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra. A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz. A különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
Rajzi hivatkozás
1) a hosszú szár mindkét görgője hegesztett
2) zsírzógomb
3) rögzített stift
2) zsírzógomb
3) rögzített stift