- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél
- Önzáró
- B alak: furatokkal
Leírás
Anyag
Acél, 1.4301 nemesacél vagy 5754 alumínium.
Acél vagy nemesacél szorítórugók.
Kivitel
fémtiszta vagy horganyzott acél.
Fémtiszta nemesacél és alumínium.
Cink-alumínium ötvözetű szorítórugó.
Fémtiszta nemesacél és alumínium.
Cink-alumínium ötvözetű szorítórugó.
További információk
Pántok.
Nyílásszög: 270°.
Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm
Alumínium zsanérok esetén a szorítórugók acélból készültek, cink-alumínium ötvözettel.
A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
Nyílásszög: 270°.
Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm
Alumínium zsanérok esetén a szorítórugók acélból készültek, cink-alumínium ötvözettel.
A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.