- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Önzáró
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél
Leírás
További információk
Pántok.
Nyílásszög: 270°.
Rugók forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Alumínium zsanérok esetén a szorítórugók acélból készültek, cink-alumínium ötvözettel.
Nyílásszög: 270°.
Rugók forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Alumínium zsanérok esetén a szorítórugók acélból készültek, cink-alumínium ötvözettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.