Anyag
Alumínium 6060 T5.
Takaródugó PA 6,6.
Takaródugó PA 6,6.
Kivitel
Feketére eloxált.
Színtelenre eloxált.
Színtelenre eloxált.
Több
Kevesebbet
Rugós zsanérok, alumíniumöntvény feszítőrugós zsanérok, 0,20 Nm, nyitó rugó
kezdet
11,62 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rugós zsanérok, alumíniumöntvény feszítőrugós zsanérok, 0,20 Nm, záró rugó
kezdet
11,62 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rugós zsanérok, alumíniumprofil feszítőrugós zsanérok, 0,20 Nm, rugó nélkül
kezdet
12,18 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Alumínium 6060 T5.
Takaródugó PA 6,6.
Takaródugó PA 6,6.
Kivitel
Feketére eloxált.
Színtelenre eloxált.
Színtelenre eloxált.
További információk
A zsanérok integrált acél feszítőrugóval rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az ajtók és fedelek automatikus nyitását és zárását.
Az azonos méreteknek és kivitelnek köszönhetően a szabadon lengő zsanérok kombinálhatók a rugós zsanérokkal.
Nyílásszög 270°.
Nyitó rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Záró rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Rögzítés süllyesztettfejű csavarokkal a DIN 7991 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Az azonos méreteknek és kivitelnek köszönhetően a szabadon lengő zsanérok kombinálhatók a rugós zsanérokkal.
Nyílásszög 270°.
Nyitó rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Záró rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Rögzítés süllyesztettfejű csavarokkal a DIN 7991 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig