text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Zsanérok, nemesacél A2.
Rugó, Bezinal acél.
Alátét POM.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A zsanérok beépített acél feszítőrugóval rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az ajtók és fedelek automatikus nyitását és zárását.
Nyílásszög 270°.

Rugó nyitó forgatónyomatéka:
M(0°): 0,35 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,12 N.m
Rugó záró forgatónyomatéka:
M(0°): 0,12 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,35 N.m

Rögzítés a DIN 912/DIN EN ISO 4762 szabványnak megfelelő hengeres fejű csavarokkal.

A zsanérok adott terhelési értékei nem kötelező jellegű irányértékek, a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül és minden felelősség kizárása mellett értendők. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér alkalmas-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási feltételek, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak