text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Fogantyú, PA.
Távtartó, PA.
Stift, acél.
Kivitel
Fogantyú, zöld.
Távtartó, fekete.
Stift, horganyzott.
További információk
A rugós támasztású fogantyúk stiftzsanérjai belső ajtókhoz alkalmasak. A zsanérok a felhasználó számára nem láthatók.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
A zsanérok nyílásszöge 120°.

A rugós stiftnek köszönhetően az ajtók be- és kiszerelése egyszerű.

A stiftzsanérok rögzítő stiftként is használhatók.
Felszerelés
1. A szerelés szerszám nélkül történik, a rögzítő stiftet be kell nyomni a fogantyúba.
2. Az ajtó kiszerelése.
3. Az ajtó beszerelve.
4. Infó: A beszerelési nyílásban a süllyesztés által beállítható a két alkatrész közötti résméret. A befogási tartomány (S) 0-4 mm között van.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak